The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 30753505
    EAN-nummer
    4011334393672
    Verpakking
    10 stuks

    Serieschak. met behuizing, berker W.1 ECO, grijs 30753505

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WNC042

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Serieschak. met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

    30753505

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Schakel­stroom
      10 A
    • Nomi­nale stroom IN
      10 A
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Materiaal
    • Kleur
      Grijs
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7011
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      31,3 %
    Iden­ti­fi­catie
    • Samen­stel­ling
      Basis­ele­ment met complete behui­zing
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Aantal toetsen
      2
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      0
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Dubbel wip

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 30753505
    PDF
    RoHS report 30753505
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 30753505 | Hager Nederland

      Afbeelding 30753505

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 30753505 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 30753505

      Serieschak. met behuizing, berker W.1 ECO, grijs

      PDF
    • Technische appendix (enkel product)

      Afbeelding Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Nederland

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technische appendix (enkel product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-04-26 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group