Draaischak. Serie, Isopanzer IP66 3045
Niet meer leverbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom16 A
-
Nominale stroom IN16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Materiaal
-
KleurGrijs
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement met complete behuizing
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Inbouwdiepte0
Teksten
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
SchakelmodusSerie
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 3045
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 3045
Draaischak. Serie, Isopanzer IP66
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Aquatec en Isopanzer
PDF572,09 kB
Meer documentatie