Bew.meld. wandinbouw (1,1 m), 3-draads (max. 1000 W) 2996
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek180 - 180
-
Uitvoering sensorBewegingssensor
Instellingen
-
Minimale inschakelduur180 s
-
Inschakelhelderheid instelbaarJa
-
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaarJa
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte70,90 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Installatiehoogte1,10 - 1,10 m
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Teksten
-
FunctieMet uitschakelvoorwaarschuwing (uitschakelbaar), Niet geschikt voor installatie van trappenhuisverlichting, Alleen als apart element inzetbaar
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal10 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts6 m
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2996
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 2996
Bew.meld. wandinbouw (1,1 m), 3-draads (max. 1000 W)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2995, 2996 - Motion detector 1.1 m (2-/3-conductor) (EN-NL, 2017-10)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2017-10-11
PDF1,14 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-14
PDF264,08 kB
Meer documentatie