EAN-nummer
4011334446859
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 66,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Weer­stand
  • Impe­dantie
    4 Ω
Frequentie
  • Frequentie
    170 - 18000 Hz
Afme­tingen
  • Inbouw­diepte
    35 mm
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Zonder spreid­klemmen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.