![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Radio Touch met luidspreker, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 28806084
EAN-nummer
4011334446842
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Luidspreker 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurAluminium
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede luidspreker1,50 - 1,50 mm²
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Afmetingen
-
Inbouwdiepte33 mm
-
Breedte141,60 mm
Frequentie
-
RF-ontvangstfrequentie87,5 - 108,0 MHz
-
Frequentie50 - 60 Hz
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
AftakpuntMet 2 luidspreker-aansluitingen
-
MontagewijzeLosse montage en combinatiemontage
-
FunctieWekfunctie, Sleeptimer-functie, Aftellen, Volumeregeling
-
Bijpost-ingangBijpostingang voor separate in-/uitschakeling
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 28806084
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF685,14 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF687,67 kB
Meer documentatie