Radio Touch met een luidspreker Berker B.3/B.7 edelstaal, gelakt 28808916
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
RF-ontvangstfrequentie87,5 - 108,0 MHz
Materiaal
-
KleurRVS
-
RAL-code9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte141,60 mm
-
Diepte46,50 mm
-
Inbouwdiepte33 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede luidspreker1,50 - 1,50 mm²
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Functies
-
Met geïntegreerde DCF-klokJa
Samenstelling
-
Type displayDigitaal
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 28808916
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 28808916
Radio Touch met een luidspreker Berker B.3/B.7 edelstaal, gelakt
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF685,14 kB
Manual for 2880xx - Radio Touch (NL, 2013-05)
Nederlandstalige versie
PDF687,67 kB
Meer documentatie