Berker Radio Touch met luidspreker, Q.1/Q.3, polarwit 28806089
EAN-nummer
4011334342465
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Luidspreker 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
RF-ontvangstfrequentie87,5 - 108,0 MHz
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte141,60 mm
-
Diepte46,50 mm
-
Inbouwdiepte33 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede luidspreker1,50 - 1,50 mm²
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
Functies
-
Met geïntegreerde DCF-klokJa
Samenstelling
-
Type displayDigitaal
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 28806089
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 28806089
Berker Radio Touch met luidspreker, Q.1/Q.3, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 2880xx - Radio Touch (EN, 2013-05)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF685,14 kB
Manual for 2880xx - Radio Touch (NL, 2013-05)
Nederlandstalige versie
PDF687,67 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie