Tronic-vermogensvergroter 100 … 700 W, opbouw (R, C) 2868
EAN-nummer
4011334152491
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
DimprincipeFase-afsnijding
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 2868
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van dimmers
Technische informatie en toepassingen
PDF1,03 MB
Meer documentatie