Vervallen

Draaidimmer bijpost + c.st, berker R.Classic wit 28352089

EAN-nummer
4011334377009
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: 29452089
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Druk- en draaischakelaar
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met steek­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
  • Span­ning
    Span­nings­con­trole zonder uitbouw mogelijk
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.