The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 28352045
    EAN-nummer
    4011334377016
    Verpakking
    1 Stuk

    Draaidimmer bijpost +c.st, berker R.Classic zwrt 28352045

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Vergelijkbare producten:

    29452045

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Draaidimmer bijpost +c.st, berker R.Classic zwrt

    28352045

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      9005
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    Afme­tingen
    • Diameter as
      4 mm
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      59 mm
    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Druk- en draaischakelaar
    Teksten
    • Span­ning
      Span­nings­con­trole zonder uitbouw mogelijk
    • Monta­ge­wijze
      Voor schroef­be­ves­ti­ging
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Samen­stel­ling
    • Ingang voor neven­unit
      Nee

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 28352045 | Hager Nederland

      Afbeelding 28352045

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 28352045 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 28352045

      Draaidimmer bijpost +c.st, berker R.Classic zwrt

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Nederland

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Afbeelding Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Nederland

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

      Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

      PDF
      331,75 kB
      Afbeelding Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (FR-NL, 2010-09) | Hager Nederland

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (FR-NL, 2010-09)

      Meertalige versie (Frans, Nederlands)

      PDF
      1,03 MB
      Afbeelding Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (NL, 2010-08) | Hager Nederland

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (NL, 2010-08)

      Nederlandstalige versie

      PDF
      331,53 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group