Vervallen

Draaidimmer met volle afdekplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 28199909

EAN-nummer
4011334232353
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Vermo­gens­boost voor dimmer 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Afme­tingen
  • Diameter as
    4 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Draai­knop
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 25 °C
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Dimprin­cipe
    Fase-aan­snij­ding
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Zeke­ring
    Kort­sluit­vast, bevei­ligd tegen over­be­las­ting (mini­a­tuur­ze­ke­ring)

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.