Draaidimmer met volle afdekplaat, berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 28198982
EAN-nummer
4011334279754
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Vermogensboost voor dimmer 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code9001
-
MateriaalDuroplast
Afmetingen
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte80 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte56 mm
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur5 - 25 °C
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
DimprincipeFase-aansnijding
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 28198982
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kBNederlandstalige versie
PDF239,74 kB
Meer documentatie