The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 20440002
    EAN-nummer
    4011334354796
    Verpakking
    1 Stuk

    Therm. met display, maakcontact, berker Arsys, wit 20440002

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Therm. met display, maakcontact, berker Arsys, wit

    20440002

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor kamer­ther­mo­staat/­klok­ther­mo­staat
    • 161

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 38,50  / Stuk*
    • WDN9031

      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)

      € 38,50  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      10 - 40 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      42 mm
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      10 A
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    Vermogen
    • Ener­gie­ver­bruik (standby)
      1,20 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      IV (2%)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 20440002
    PDF
    RoHS report 20440002
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 20440002 | Hager Nederland

      Afbeelding 20440002

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad 20440002 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 20440002

      Therm. met display, maakcontact, berker Arsys, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2014-03)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-08-20

      PDF
      971,74 kB
      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB 2023-08-14

      PDF
      536,51 kB
      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2014-03)

      Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-20

      PDF
      953,08 kB
      Afbeelding Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 2044xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (NL, 2020-11)

      Installatiehandleiding nl-NL 2023-08-14

      PDF
      512,46 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
      Afbeelding Technische informatie en toepassing van  thermostaten | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van thermostaten

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      524,17 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

      PDF
      155,89 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-01-19

      PDF
      156,56 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group