The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker R.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • 19058014
    EAN-nummer
    4011334423829
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.1
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.3
    • Licht­be­stu­ring - Serie berker R.8
    • Licht­be­stu­ring - Serie 1930
    • Licht­be­stu­ring - Serie Glas
    • Licht­be­stu­ring - Serie R.classic
    • Toon meer

    Folie rond, bicolor wachten/vrij 19058014

    Brutoprijs
    € 17,75
    / Stuk *
    € 17,75
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAA4095
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Folie rond, bicolor wachten/vrij

    19058014

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      40 mm
    • Breedte
      40 mm
    Materiaal
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Teksten
    • Opdruk
      Met opdruk symbool voor bijv. wach­ten/­bin­nen­komen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Halogeenvrij Ja

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 19058014 | Hager Nederland

      Afbeelding 19058014

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 19058014 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 19058014

      Folie rond, bicolor wachten/vrij

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WTW1000PBG - Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
      WTW1000PBG
      Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart
      Brutoprijs
      € 40,10
      / Stuk *
      € 40,10
      / Stuk *
    • 2
      WTW1000WBG - Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
      WTW1000WBG
      Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit
      Brutoprijs
      € 40,10
      / Stuk *
      € 40,10
      / Stuk *
    • 3
      WLW1000WG - Wip, R.1/R.3/R.8, polarwit
      WLW1000WG
      Wip, R.1/R.3/R.8, polarwit
      Brutoprijs
      € 9,96
      / Stuk *
      € 9,96
      / Stuk *
    • 4
      WLW1000BG - Wip, R.1/R.3/R.8, zwart
      WLW1000BG
      Wip, R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 9,96
      / Stuk *
      € 9,96
      / Stuk *
    • 5
      WLW2010BG - Wip 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart
      WLW2010BG
      Wip 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart
      Brutoprijs
      € 14,25
      / Stuk *
      € 14,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group