Aanwezigheidsmelder plafondopbouw, polarwit 170108
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Detectiehoek360 - 360
-
Uitvoering sensorAanwezigheidsmelder
-
Inschakelhelderheid instelbaar10 - 1000 lx
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
-
Installatiehoogte2,50 - 2,50 m
-
Bedrijfstemperatuur5 - 35 °C
-
KleurPolarwit
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteMat
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Plafondmontage mogelijkJa
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
FunctieMet communicatie tussen aparte elementen bij parallelschakeling (wachter-systeem)
-
MontagewijzeVoor plafondmontage
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 170108
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 170108
Aanwezigheidsmelder plafondopbouw, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 170108 - Presence detector AP (DE-EN, 2011-10)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,64 MB
Manual for 170108 - Presence detector AP (EN, 2010-08)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF405,86 kB
Manual for 170108 - Presence detector AP (FR-NL, 2011-10)
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01
PDF1,64 MB
Manual for 170108 - Presence detector AP (NL, 2010-08)
Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF408,57 kB