The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 168000
    EAN-nummer
    4011334490906
    Verpakking
    1 Stuk

    LED-module 230 V voor draaischakelaar met N 168000

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten (volledig compatibel)

    WDA2535W

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    LED-module 230 V voor draaischakelaar met N

    168000

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      5,21739 mA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      51 mm
    • Breedte
      51 mm
    • Diepte
      22,10 mm
    Vermogen
    • Stroom­ver­bruik
      1,70 mA
    Materiaal
    • Kleur
      Wit
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 168000
    PDF
    RoHS report 168000
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 168000 | Hager Nederland

      Afbeelding 168000

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 168000 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 168000

      LED-module 230 V voor draaischakelaar met N

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10) | Hager Nederland

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2018-10)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2019-05-07

      PDF
      3,49 MB
      Afbeelding Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 168000 - LED module for rotary switch/spring return push-button with N-contact (DE-EN-NL-PL, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-11-15

      PDF
      3,84 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group