Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, polarwit, fluweel, Q.1 16726089
EAN-nummer
4011334322450
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
Brutoprijs
€ 13,45
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 16726089
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 16726089
Centraalstuk met regelknop en wip en 2 LED´s, polarwit, fluweel, Q.1
PDF
Meer documentatie