The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • 16701

Impulsdimmer 50 … 500 W, DIN-rail (R, L, C) 16701

EAN-nummer
4011334279327
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Impulsdimmer 50 … 500 W, DIN-rail (R, L, C)

16701

  • Technische eigenschappen
  • Downloads
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Afme­tingen
  • Hoogte
    100 mm
  • Breedte
    59 mm
  • Diepte
    58 mm
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    DIN-rail compo­nent

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 16701 | Hager Nederland

    Afbeelding 16701

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad 16701 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad 16701

    Impulsdimmer 50 … 500 W, DIN-rail (R, L, C)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (DE-EN, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (DE-EN, 2012-05)

    Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    928,23 kB
    Afbeelding Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (EN, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (EN, 2012-05)

    Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01

    PDF
    288,60 kB
    Afbeelding Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (FR-NL, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (FR-NL, 2012-05)

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    918,44 kB
    Afbeelding Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (NL, 2012-05) | Hager Nederland

    Manual for 16701 - Universal touch dimmer RMD (R, L, C) (NL, 2012-05)

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    287,84 kB
  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Technische informatie en toepassing van dimmers | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van dimmers

    Technische informatie en toepassingen

    PDF
    1,03 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group