![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Hotelcard-centraaldeel voor pulsdrukker, M2, polarwit 164009
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
KleurPolarwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
OpdrukMet opdruk "Hotelcard"
-
Controlevenster/licht uitgangJa
-
Heeft tekstveldNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 164009
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kBInstallatiehandleiding en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kBInstallatiehandleiding en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2017-09-08
PDF647,02 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB