Afdek. mech. tijdschakelklok 120 min, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 16336089

EAN-nummer
4011334313816
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
K60
€ 9,32
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
2041
2041
Mechanische tijdschakelklok, looptijd max. 120 min
€ 93,70/ Stuk

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Opdruk
    Met tijd­schaal-­op­druk
  • Monta­ge­wijze
    Voor schroef­be­ves­ti­ging
Samen­stel­ling
  • Contro­le­venster/­licht uitgang
    Nee
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker Q.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.