Wip 2-voudig, met lens, M2, wit 162702
EAN-nummer
4011334017486
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangJa
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 162702
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Meer documentatie