Afdek. antennecont.ds. 1 uitsparing, berker S.1/B.3/B.7, alulook 14991404
EAN-nummer
4011334244943
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
11091404
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, alulook
€ 5,50/ Stuk
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-code9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte55,50 mm
-
Breedte55,50 mm
-
Diepte14,20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14991404
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 14991404
Afdek. antennecont.ds. 1 uitsparing, berker S.1/B.3/B.7, alulook
PDF
Meer documentatie