- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Toon meer
Centraalplaat voor AMP-ACO, antraciet, mat 14941606
EAN-nummer
4011334227496
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 5,84
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
11091606
Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, antraciet
€ 2,07/ Stuk
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 352 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Materiaal
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte51,40 mm
-
Breedte51,40 mm
-
Diepte8 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker Q.x, Serie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
Meer documentatie