Centraalplaat voor AMP-ACO, polarwit, glanzend 149409
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal aansluitingen2
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte51,40 mm
-
Breedte51,40 mm
-
Diepte14,70 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 149409
Centraalplaat voor AMP-ACO, polarwit, glanzend
PDF
Meer documentatie