CENTR.PL. CAI WCD 4-GAATS, BRONS, GELAKT 148411
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerCoax
-
Aantal aansluitingen4
Materiaal
-
KleurLichtbrons
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld, Gelakt
Afmetingen
-
Hoogte51,50 mm
-
Breedte51,50 mm
-
Diepte15 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 148411
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 148411
Productdatablad nl-NL 2026-06-10
PDF
Meer documentatie