The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 147409
    EAN-nummer
    4011334195078
    Verpakking
    10 stuks

    Zorgsyst. centraalplaat voor 6-polige WCD, polarwit glz. 147409

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Zorgsyst. centraalplaat voor 6-polige WCD, polarwit glz.

    147409

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    11098989
    11098989
    Tussenring voor centraalplaat, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
    € 2,26/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    11087009
    11087009
    Tussenring voor centraalplaat, berker K.1/K.5, polarwit
    € 4,00/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Over­gangs­adapter voor schakelmateriaal 29 producten beschikbaar
    • Code­ring voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Over­gangs­adapter voor schakelmateriaal
    • Code­ring voor schakelmateriaal
    • WAF7091C02

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, hazel, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C16

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, saffron, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C15

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, pebble, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C14

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, cobalt, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C13

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, canyon, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C12

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, petal, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C11

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, shell, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C10

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, forest, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C09

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, azure, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C08

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, gold, metalic

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C07

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, jade, halfglanzend

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C06

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, ocean, halfglanzend

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C05

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, carmin, halfglanzend

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C04

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, aloe, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7091C03

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, turf, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7073AT

      Tussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x antraciet

      € 4,32  / Stuk*
    • WAF7091C01

      Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, sand, mat

      € 21,15  / Stuk*
    • WAF7098WG

      Tussenring voor tekstveld, A.x/C.x, lichtwit glanzend

      € 2,16  / Stuk*
    • WAF7074WM

      Tussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtwit mat

      € 2,16  / Stuk*
    • WAF7074WG

      Tussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtwit glanzend

      € 2,16  / Stuk*
    • WDA8100WG

      Tekstveld voor tussenring, A.x/C.x, lichtwit glanzend

      € 4,95  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Ther­mo­plast

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 147409
    PDF
    RoHS report 147409
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 147409 | Hager Nederland

      Afbeelding 147409

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 147409 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 147409

      Zorgsyst. centraalplaat voor 6-polige WCD, polarwit glz.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-29

      PDF
      364,92 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group