Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met 45°-uitgang, berker K.1/K.5, antr. 14097006

EAN-nummer
4011334297499
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 9,97
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    UAE/IAE (ISDN)
Afme­tingen
  • Breedte
    70,50 mm
  • Hoogte
    55,50 mm
  • Diepte
    16,50 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Antra­ciet
  • RAL-­code
    7021
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld
  • Uitgang
    Met 45° uitgang
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.