Afdekraam voor inbouwmontage 2-v hor. berker W.1, grijs 13293505

EAN-nummer
4011334405122
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K41
€ 19,95
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Contact­doos 1 producten beschikbaar
  • Tast­sensor voor bussysteem 4 producten beschikbaar
  • Onder­deel voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 3 producten beschikbaar
  • Jaloe­zieschakelaar/-drukknop 4 producten beschikbaar
  • Kabel­uit­gang voor componenten 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend, Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    2
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Met monta­ge-adapter en afdich­ting, Voor inbouw- en holle­wand­mon­tage, Voor hori­zon­tale montage
  • Series
    W.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.