Afdekraam voor inbouwmontage 1-v, berker W.1, grijs 13283505

EAN-nummer
4011334405108
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K41
€ 10,75
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Tast­sensor voor bussysteem 4 producten beschikbaar
  • Onder­deel voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 3 producten beschikbaar
  • Jaloe­zieschakelaar/-drukknop 4 producten beschikbaar
  • Kabel­uit­gang voor componenten 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend, Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Toebe­horen
  • Heeft tekst­veld
    Nee
Capa­ci­teit
  • Aantal gangen
    1
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -15 - 30 °C
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Met monta­ge-adapter en afdich­ting, Voor inbouw- en holle­wand­mon­tage
  • Series
    W.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.