- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Signaallampen
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
Lichtbesturing - berker Serie R.classic- Toon meer
Impulsdrukknop voor drukknop/lichtsignaalelement E10, groen transp. 127903
EAN-nummer
4011334165446
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 6,03
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
510040
Vippomkopplare med jordanslutningskontak OBS! utgått
€ 18,95/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurGroen
-
RAL-code6029
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 127903
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Meer documentatie