Lens voor led-oriëntatie-/signaallamp, K.1/K.5, aluminium 12487003
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
KleurAluminium
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Diepte7 mm
-
TekstMet bedrukt tekstveld "Bitte warten/Bitte eintreten" en "Do not disturb/make up room", Met folie voor eigen tekst
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 12487003
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 12487003
Lens voor led-oriëntatie-/signaallamp, K.1/K.5, aluminium
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB