The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker K.1
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker K.1
    • 12017016
    EAN-nummer
    4011334387404
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Commu­ni­ca­tie-/­mul­ti­me­dia-­tech­niek - Serie berker K.1

    Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker K.1/K.5, antraciet 12017016

    Brutoprijs
    € 12,20
    / Stuk *
    € 12,20
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF1168AT
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker K.1/K.5, antraciet

    12017016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Coax
    • Aantal aansluitingen
      2, 3
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      70,50 mm
    • Diepte
      7 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      K.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 12017016
    PDF
    RoHS report 12017016
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 12017016 | Hager Nederland

      Afbeelding 12017016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 12017016 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 12017016

      Afdek. antennecont.ds. 2(3) uitsparingen, berker K.1/K.5, antraciet

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity International 2021-09-02 | Hager Nederland

      Declaration of conformity International 2021-09-02

      Conformiteitsverklaring International 2021-10-04

      PDF
      147,90 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      30847003 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
      30847003
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 aluminium gelakt
      Brutoprijs
      € 315,60
      / Stuk *
      € 315,60
      / Stuk *
    • 2
      30847009 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
      30847009
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 306,90
      / Stuk *
      € 306,90
      / Stuk *
    • 3
      30847006 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
      30847006
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.1 antraciet mat
      Brutoprijs
      € 312,60
      / Stuk *
      € 312,60
      / Stuk *
    • 4
      14327003 - Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 22,5 mm, berker K.5 aluminium
      14327003
      Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 22, 5 mm, berker K.5 aluminium
      Brutoprijs
      € 31,95
      / Stuk *
      € 31,95
      / Stuk *
    • 5
      30847004 - Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
      30847004
      Radio Touch DAB+, Bluetooth, berker K.5 edelstaal gelakt
      Brutoprijs
      € 315,60
      / Stuk *
      € 315,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group