Uitlopend

Centrd. voor luidspreker-wcd, berker Arsys, polarwit 11850069

EAN-nummer
4011334175285
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 14,50
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Luid­spre­ker-aansluiting
Afme­tingen
  • Breedte
    70 mm
  • Hoogte
    55 mm
  • Diepte
    14 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Met tekst­veld
  • Gere­la­teerde Series
    Berker arsys

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.