Centrd. RJ-datacont.ds. 2-v met stofsch. berker Arsys, polarwit 11820069
EAN-nummer
4011334175520
Verpakking
10 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Afmetingen
-
Breedte70,50 mm
-
Hoogte55,50 mm
-
Diepte12 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Materiaal
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Teksten
-
TekstMet tekstveld
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11820069
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie