![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Afdek. voor draaischak. berker Arsys, alu (brons) 11501001
EAN-nummer
4011334184973
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
![3862](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16135567/10/std.lang.all/3862.webp)
3862
Draaischak.s 2-polig 20 A
€ 139,40/ Stuk
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Materiaal
-
KleurLichtbrons
-
RAL-code3012
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalAluminium
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Teksten
-
OpdrukMet opdruk "0 - 1"
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11501001
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB
Meer documentatie