The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Sensoren
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders
    • 107609
    EAN-nummer
    4011334236931
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Bewe­gings- en aanwe­zig­heids­mel­ders

    Opbouwbehuizing voor BLC- en KNX/EIB-aanwezigheidsmelder, polarwit 107609

    Brutoprijs
    € 20,00
    / Stuk *
    € 20,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Opbouwbehuizing voor BLC- en KNX/EIB-aanwezigheidsmelder, polarwit

    107609

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Toebe­horen bewe­gings­sensor
      Opbouw­be­hui­zing aanwe­zig­heids­melder
    Afme­tingen
    • Diameter
      103 mm
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 107609
    PDF
    RoHS report 107609
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 107609 | Hager Nederland

      Afbeelding 107609

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 107609 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 107609

      Opbouwbehuizing voor BLC- en KNX/EIB-aanwezigheidsmelder, polarwit

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      85346175 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.1, antraciet
      85346175
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.1, antraciet
      Brutoprijs
      € 187,40
      / Stuk *
      € 187,40
      / Stuk *
    • 2
      85345182 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      85345182
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker S.1/B.3/B.7, wit glz.
      Brutoprijs
      € 180,60
      / Stuk *
      € 180,60
      / Stuk *
    • 3
      85345173 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, edelstaal
      85345173
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker K.5, edelstaal
      Brutoprijs
      € 207,60
      / Stuk *
      € 207,60
      / Stuk *
    • 4
      85346177 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium
      85346177
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2, 2 m, berker K.5, aluminium
      Brutoprijs
      € 207,60
      / Stuk *
      € 207,60
      / Stuk *
    • 5
      85345126 - KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      85345126
      KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1, 1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 180,60
      / Stuk *
      € 180,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group