Vervallen

Centrd. met inbouwopening Ø 18,8 mm, berker Arsys, alu (goud) 10700102

EAN-nummer
4011334173991
Verpakking
10 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
4604
4604
Potentiaalvereffeningsinbouwbus
€ 45,40/ Stuk

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    9 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Goud
  • RAL-­code
    1035
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
Teksten
  • Tekst
    Zonder tekst­veld

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.