The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 10107700
    EAN-nummer
    4011334366324
    Verpakking
    1 Stuk

    Afdichtingsset voor wipschak.s/-imp.dr.s, berker R.1/R.3 10107700

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    WDA1102

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdichtingsset voor wipschak.s/-imp.dr.s, berker R.1/R.3

    10107700

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Wip 18 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Wip
    • 16512049

      Wip met voelbaar lichtsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 17,65  / Stuk*
    • WLW1332WG

      Wip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 13,40  / Stuk*
    • WLW1332BG

      Wip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, zwart

      € 13,40  / Stuk*
    • WLW1331WG

      Wip met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 11,80  / Stuk*
    • WLW1331BG

      Wip met lens, R.1/R.3/R.8, zwart

      € 11,80  / Stuk*
    • WLW1000WG

      Wip, R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 9,96  / Stuk*
    • WLW1000BG

      Wip, R.1/R.3/R.8, zwart

      € 9,96  / Stuk*
    • 16512069

      Wip met voelbaar sleutelsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 17,65  / Stuk*
    • 16512089

      Wip met voelbaar belsymb. berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 17,65  / Stuk*
    • 16242089

      Wip met opdruk "0" en lens, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 14,05  / Stuk*
    • 16612049

      Wip voor mondstaafgeleiding, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 19,25  / Stuk*
    • 16202025

      Wip met belsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 12,35  / Stuk*
    • 16202069

      Wip met belsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 12,35  / Stuk*
    • 16202015

      Wip met sleutelsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 12,35  / Stuk*
    • 16202035

      Wip met lichtsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 12,35  / Stuk*
    • 16202059

      Wip met sleutelsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 12,35  / Stuk*
    • 16202079

      Wip met lichtsymb. opdruk, berker R.1/R.3/R.8, polarwit

      € 12,35  / Stuk*
    • 16242045

      Wip met opdruk "0" en lens, berker R.1/R.3/R.8, zwart

      € 14,05  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      78,30 mm
    • Breedte
      70,10 mm
    • Diepte
      21,40 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 10107700
    PDF
    RoHS report 10107700
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10107700 | Hager Nederland

      Afbeelding 10107700

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10107700 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10107700

      Afdichtingsset voor wipschak.s/-imp.dr.s, berker R.1/R.3

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01) | Hager Nederland

      Manual for 10107700 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)

      Meertalige versie (Engels, Spaans, Frans, Duits, Nederlands, Pools)

      PDF
      1,38 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

      Maattekeningen Berker designseries

      PDF
      962,48 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group