Vind het juiste product hier in de e-catalogus

Onze meest bekeken producten

5
1
UY21A1N - Bouwunit - 300x250 mm, lastscheider 160A, 4-polig, HA452
UY21A1N
Bouwunit, 300x250mm, met lastscheider 160 A, 4P (HA452)
Brutoprijs
€ 505,00
/ Stuk *
2
FWB73P - Veldverdeler IP44 geïsoleerd 1100x800x161mm 252 modulen QuickConnect
FWB73P
Veldverdeler IP44 geïsoleerd 1100x800x161mm 252 modulen QuickConnect
Brutoprijs
€ 1.515,00
/ Stuk *
3
LNH00-SZ - Dummy mespatroon NH00, SZ-00
LNH00-SZ
Dummy mespatroon NH00, SZ-00
Brutoprijs
€ 25,00
/ Stuk *
4
UD22B3 - Bouwsteen, 300x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 24 mod.
UD22B3
Bouwsteen, 300x500, voor modulaire componenten, ruime gel., 2x 24 mod.
Brutoprijs
€ 123,00
/ Stuk *
5
EK4004039016 - EK, buitenhoek voor hoekgoot, verkeerswit
EK4004039016
EK, buitenhoek voor hoekgoot, verkeerswit
Brutoprijs
€ 7,35
/ Stuk *

Hulp nodig? We zijn er voor je!

How-to video's, veelgestelde vragen, apps, tools, documentatie en uiteraard de mogelijkheid om contact met ons op te nemen!

Naar Support

Projectoplossingen voor elk gebouw

Een veelzijdige elektrische installatie is een must voor elk gebouw. We denken graag mee over jouw ideale oplossing.

Ontdek onze oplossingen

Hager Readymaakt het je makkelijk

De Hager Ready app is jouw digitale assistent. Je kunt onder meer projecten beheren, verdelers configureren en je hebt alle productinformatie uit de e-catalogus bij de hand. Je kunt zelfs samenwerken met collega's aan een project.

Ontdek Hager Ready
beheer je projecten met Hager Ready