Impianti elet­trici sempre protetti

Solu­zioni complete per la prote­zione di impianti e persone sempre in primo piano.

Hager Bocchiotti protezione

Prote­zione elet­trica:
sicu­rezza e affi­da­bi­lità per i tuoi impianti

Un guasto in un impianto elet­trico può causare un aumento signi­fi­ca­tivo della corrente e una ridu­zione della tensione, condi­zioni che possono danneg­giare seria­mente i compo­nenti elet­trici. Per questo motivo, è essen­ziale disporre di un sistema di prote­zione elet­trica effi­cace che inter­venga rapi­da­mente scol­le­gando la sezione guasta dall'impianto prin­ci­pale.

 

I dispo­si­tivi di prote­zione elet­trica sono fonda­men­tali per indi­vi­duare ed elimi­nare vari tipi di guasti, garan­tendo la sicu­rezza e l'affi­da­bi­lità delle instal­la­zioni. Per assi­cu­rare la massima sicu­rezza e prote­zione di ambienti e persone, Hager Bocchiotti offre solu­zioni diver­si­fi­cate e di alta qualità, adatte a ogni appli­ca­zione.



Prote­zione totale 

In Hager Bocchiotti offriamo solu­zioni complete per la prote­zione contro sovrac­ca­richi e corto­cir­cuiti. Propo­niamo sistemi otti­mali per la prote­zione diffe­ren­ziale e dispo­si­tivi speci­fici contro sovra­ten­sioni e archi elet­trici, garan­tendo sicu­rezza ed effi­cienza.

Interruttori magnetotermici

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici e solo magne­tici

Proteg­gono da corto­cir­cuiti e sovrac­ca­richi, inter­rom­pendo il flusso di corrente in caso di anomalie.

 

Interruttori AFDD Hager Bocchiotti

AFDD - Arc Fault Detec­tion Devices

Rile­vano gli archi elet­trici peri­co­losi e inter­rom­pendo il circuito, preven­gono even­tuali incendi.

 

 

Blocchi differenziali Hager Bocchiotti

Blocchi diffe­ren­ziali

Da accop­piare agli inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici e solo magne­tici, assi­cu­rano massima prote­zione contro le correnti di disper­sione, affi­da­bi­lità e sicu­rezza per ogni impianto elet­trico.
Interruttori automatici magnetotermici differenziali

Inter­rut­tori auto­ma­tici magne­to­ter­mici diffe­ren­ziali

Proteg­gono da sovrac­ca­richi, corto­cir­cuiti e disper­sioni di corrente, garan­tendo sicu­rezza ed evitando danni agli appa­recchi e alle persone

Interruttori differenziali Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri

Rile­vano e inter­rom­pono i circuiti in caso di disper­sioni di corrente o anomalie, proteg­gendo le persone dai rischi che queste possono provo­care.

Interruttori differenziali riarmo Hager Bocchiotti

Inter­rut­tori diffe­ren­ziali puri con riarmo auto­ma­tico

Rile­vano e inter­rom­pono i circuiti in caso di disper­sioni di corrente o anomalie, preve­nendo inci­denti elet­trici.

SPD Hager Bocchiotti

Limi­ta­tori di sovra­ten­sione SPD

Proteg­gono dalle scariche atmo­sfe­riche e dalle sovra­ten­sioni degli impianti elet­trici.

 

 




La prote­zione è solo l'inizio
per realiz­zare un impianto elet­trico sicuro

Scopri i dispo­si­tivi di comando per i tuoi impianti

L'ampia gamma di dispo­si­tivi di comando e segna­la­zione è perfet­ta­mente inte­gra­bile con gli appa­recchi di prote­zione. I dispo­si­tivi di comando, dai sezio­na­tori modu­lari, ai devia­tori e commu­ta­tori infatti, svol­gono funzioni fonda­men­tali per la totale sicu­rezza dell'impianto.

sezionatori Hager Bocchiotti


Perché scegliere Hager Bocchiotti
per la prote­zione dei tuoi impianti elet­trici

L'ampia gamma di dispo­si­tivi di prote­zione, dagli inter­rut­tori ai conte­ni­tori, garan­tisce sicu­rezza per impianti e persone, dal resi­den­ziale fino all'indu­striale.
Con oltre 65 anni di espe­rienza, le nostre solu­zioni rispet­tano tutti gli standard inter­na­zio­nali, assi­cu­rando prote­zione otti­male per ogni appli­ca­zione elet­trica.


Resi­den­ziale:
impianti a livelli sempre protetti

Scopri la nostra gamma di prodotti ideali per appli­ca­zioni resi­den­ziali. Affi­da­bili e conformi alla norma­tiva CEI 64-8, dagli inter­rut­tori magne­to­ter­mici, ai diffe­ren­ziali puri, offriamo una prote­zione effi­cace per preve­nire danni e garan­tire la sicu­rezza di persone e abita­zioni.

Protezione residenziale

La prote­zione migliore 
inizia dal conte­ni­tore

La distri­bu­zione elet­trica inizia dal conte­ni­tore, un elemento fonda­men­tale per un impianto sicuro. La nostra ampia gamma dimo­stra l’impegno nella proget­ta­zione e realiz­za­zione di solu­zioni su misura per ogni esigenza.

Centralini Hager Bocchiotti

Prote­zione in mostra
con Pablo Style

Scopri il nostro espo­si­tore per centra­lino da incasso Pablo Style presso il tuo distri­bu­tore di mate­riale elet­trico di fiducia.

Guarda la nostra solu­zione per realiz­zare un impianto elet­trico sicuro e protetto, con compo­nenti di alta qualità e facile instal­la­zione.

Centralini Pablo Style

Impianti elet­trici protetti?

Il nostro team di esperti è pronto ad assi­sterti per i tuoi progetti. Assi­cura la massima sicu­rezza e affi­da­bi­lità ai tuoi impianti con Hager Bocchiotti.