Relè differenziali a toroide separato tipo B
Progettati per rilevare con precisione correnti differenziali alternate sinusoidali, pulsanti unidirezionali, ad elevata frequenza e correnti differenziali continue.
Sensibilità, precisione e affidabilità.
Progettato per una rilevazione precisa e affidabile di correnti differenziali pericolose
I relè differenziali di tipo B sono dispositivi cruciali per la sicurezza nelle industrie e non solo!
Rispettando la norma IEC 60947-2, allegato M, si rivelano indispensabili nei settori industriali, terziari e medici. Questi dispositivi proteggono le apparecchiature da correnti di dispersione complesse, come quelle con componenti continue o ad alta frequenza, spesso non rilevate dagli interruttori convenzionali.
Una scelta essenziale per garantire la sicurezza degli impianti e delle persone coinvolte.
HR551
Relè differenziale di terra 1 canale
- Display LCD a matrice di punti
- LED di segnalazione intervento allarmi
- Regolazione soglia di corrente e tempo di intervento
- Selettività differenziale avanzata
- 3 moduli DIN
- 4 toroidi dedicati
- Semplicità di utilizzo e di installazione

HR554
Relè differenziale di terra 4 canali
NOVITÀ
- Tutte le funzioni del modello HR551
- Gestione 4 canali indipendenti
- Ideale per applicazioni complesse con più linee da monitorare

Campi di
applicazione
Il campo di applicazione dei relè differenziale di tipo B è estremamente vasto e include: