![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Relè diff. regolabile 0.03-3A temp 0.1÷10s tipo B display LCD 3 moduli DIN HR551
EAN
3250613166410
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
790,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Toroidi per relè differenziali 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
Equipaggiamento
-
Con toroide differenzialeSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaB
Impostazioni
-
Tempo d'intervento differenziale0,1 s
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2024-04-30
PDF1,83 MBManuale di installazione fr-FR 2024-05-03
PDF1,74 MB -
Manuale
Manuale de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20
PDF2,74 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Più documentazione