Toroide circolare con diametro di 80 mm, progettato per l'uso con relè della serie HR55x. Da abbinare al relè differenziale di tipo B, il toroide ha una portata nominale pari a 250 A. Per un uso corretto atto a garantire un efficiente intervenento del relè, i cavi devono passare al centro del toroide.
EAN
3250613166458
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Toroide circolare diametro 80mm per relè HR55x HR723
Prezzo
769,94 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza33 mm
Potenza
-
Perdita di potenza a IN0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Connessione
-
Tipo di contatto1NO
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HR723
Toroide circolare diametro 80mm per relè HR55x
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione it-IT 2025-12-09
PDF2,35 MB
Manuale di installazione it-IT 2025-12-09
PDF2,57 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Più documentazione