Relè differenziale regolabile e temporizzabile ad 1 canale per montaggio su guida DIN con display LCD. Adatto alla protezione dai contatti diretti ed indiretti, interrompe l'alimentazione in caso di guasto a terra tramite toroide associato. La sensibilità è regolabile tra 0.03 A e 30 A, l'ingombro è pari a 3 moduli DIN ed è adatto a correnti differenziali di tipo A.
EAN
3250613144371
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 1 via 3 moduli DIN HR526
Prezzo
408,13 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Rilascio di corrente residua del toroide 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Toroidi: Sovraccarico ammesso30 kA/100 ms
Equipaggiamento
-
Con toroide differenzialeSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
Impostazioni
-
Tempo d'intervento differenziale0,1 s
-
Ritardo regolabileSÌ
Serie
-
Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore25m e 50m doppino telefonico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HR526
Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 1 via 3 moduli DIN
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2023-09-01
PDF1,39 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF258,59 kB
Più documentazione