The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
  • Relè differen­ziali a toroide separato
  • HR702
  • Hager - Apparecchi generali

Toroide circolare diametro 70mm per relè HR5xx HR702

Toroide circolare con diametro di 70 mm, progettato per l'uso con relè della serie HR5xx. Da abbinare al relè differenziale di tipo A, il toroide ha una portata nominale pari a 200 A. Per un uso corretto atto a garantire un efficiente intervenento del relè, i cavi devono passare al centro del toroide.
EAN
3250613281380
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
142,13 €
/ pezzo *
142,13 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Toroide circolare diametro 70mm per relè HR5xx

HR702

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • HR510

    Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A Idn 0.03-10A 1 modulo DIN

    254,88 €  / pezzo*
  • HR502

    Relè differenziale istantaneo tipo A Idn 0.3A 1 modulo DIN

    236,41 €  / pezzo*
  • HR500

    Relè differenziale istantaneo tipo A Idn 0.03A 1 modulo DIN

    236,16 €  / pezzo*
  • HR526

    Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 1 via 3 moduli DIN

    365,75 €  / pezzo*
  • HR535

    Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0, 1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din

    684,13 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    33 mm
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni di impiego
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    4000 V
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1NO

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-12-18
PDF
201,21 kB
Hager REACH declaration HR702
PDF
Hager RoHS report HR702
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HR702 | Hager Italia

    Immagine del prodotto HR702

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HR702 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto HR702

    Toroide circolare diametro 70mm per relè HR5xx

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705 | Hager Italia

    Tore pour relais différentiel HR701_702_703_704_705

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    285,83 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Italia

    UK_PD_TDS_Torroids.pdf

    Technical data sheet including torroid selection chart.

    PDF
    196,25 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-22

    PDF
    145,54 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

    PDF
    943,64 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HR705 - Toroide circolare diametro 210mm per relè HR5xx
    HR705
    Toroide circolare diametro 210mm per relè HR5xx
    Prezzo
    754,30 €
    / pezzo *
    754,30 €
    / pezzo *
  • 2
    HR830 - Toroide rettangolare 70x175mm per relè HR5xx
    HR830
    Toroide rettangolare 70x175mm per relè HR5xx
    Prezzo
    788,85 €
    / pezzo *
    788,85 €
    / pezzo *
  • 3
    HR831 - Toroide rettangolare 115x305mm per relè HR5xx
    HR831
    Toroide rettangolare 115x305mm per relè HR5xx
    Prezzo
    1.044,51 €
    / pezzo *
    1.044,51 €
    / pezzo *
  • 4
    HR832 - Toroide rettangolare 150x350mm per relè HR5xx
    HR832
    Toroide rettangolare 150x350mm per relè HR5xx
    Prezzo
    1.946,89 €
    / pezzo *
    1.946,89 €
    / pezzo *
  • 5
    HR701 - Toroide circolare diametro 35mm per relè HR5xx
    HR701
    Toroide circolare diametro 35mm per relè HR5xx
    Prezzo
    123,31 €
    / pezzo *
    123,31 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti