Toro rettangol. 70X175mm per relè HR5xx • HR830 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Apparecchi generali
            • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
            • Relè differen­ziali a toroide separato
            • HR830
            HR830 - Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx
            HR830 - Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx

            Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx

            HR830

            HR830 - Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx
            HR830 - Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx
            • Hager - Apparecchi generali

            Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 70X175 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx HR830

            EAN
            3250612388301
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            788,85 €
            / pezzo *
            788,85 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              0
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP41
            Condizioni di impiego
            • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
              4000 V

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration HR830 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HR830 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine HR830 | Hager Italia

              Immagine del prodotto HR830

            • Manuale di installazione

              Immagine Notice pour tores HR800 | Hager Italia

              Notice pour tores HR800

              Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

              PDF
              126,75 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Italia

              UK_PD_TDS_Torroids.pdf

              Technical data sheet including torroid selection chart.

              PDF
              196,25 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2021-11-22

              PDF
              145,54 kB
              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

              PDF
              943,64 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              HR500 - Rele' Differenziale 0.03 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
              HR500
              Rele' Differenziale 0.03 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
              Prezzo
              236,16 €
              / pezzo *
              236,16 €
              / pezzo *
            • 2
              HR502 - Rele' Differenziale 0.3 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
              HR502
              Rele' Differenziale 0.3 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
              Prezzo
              236,41 €
              / pezzo *
              236,41 €
              / pezzo *
            • 3
              HR510 - Rele' Differenziale Regolabile 0.03-10 A Temporizzabile0-3 Secondi 3 Moduli Din
              HR510
              Rele' Differenziale Regolabile 0.03-10 A Temporizzabile0-3 Secondi 3 Moduli Din
              Prezzo
              254,88 €
              / pezzo *
              254,88 €
              / pezzo *
            • 4
              HR526 - Relè differenziale reg. 0.03-30A temp. display LCD 3 moduli DIN
              HR526
              Relè differenziale reg. 0.03-30A temp. display LCD 3 moduli DIN
              Prezzo
              365,75 €
              / pezzo *
              365,75 €
              / pezzo *
            • 5
              HR535 - Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0,1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din
              HR535
              Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0, 1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din
              Prezzo
              684,13 €
              / pezzo *
              684,13 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti