Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo A LCD 4 vie 3 moduli DIN HR535
Relè differenziale regolabile e temporizzabile a 4 canali per montaggio su guida DIN con display LCD. Adatto alla protezione dai contatti diretti ed indiretti, interrompe l'alimentazione in caso di guasto a terra tramite toroide associato. La sensibilità è regolabile tra 0.03 A e 30 A, l'ingombro è pari a 3 moduli DIN ed è adatto a correnti differenziali di tipo A.
EAN
3250613144388
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
692,69 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Rilascio di corrente residua del toroide 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Toroidi: Sovraccarico ammesso30 kA/100 ms
Equipaggiamento
-
Con toroide differenzialeSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA HI
Impostazioni
-
Tempo d'intervento differenziale0,1 s
-
Ritardo regolabileSÌ
Serie
-
Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore25m e 50m doppino telefonico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HR535
Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0,1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25
PDF3,91 MB -
Manuale
Manuale en-GB 2024-07-26
PDF863,73 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-01-24
PDF231,78 kB
Più documentazione