Toro rettangol. 150X350mm per relè HR5xx • HR832 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
  • Relè differen­ziali a toroide separato
  • HR832

Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 150X350 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx

HR832

  • Hager - Apparecchi generali

Toroide Sezione Rettangolare Chiuso 150X350 Mm Per Rele' Differenziale Hr5xx HR832

EAN
3250612388325
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.946,89 €
/ pezzo *
1.946,89 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP41

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration HR832 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HR832 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HR832 | Hager Italia

    Immagine del prodotto HR832

  • Manuale di installazione

    Immagine Notice pour tores HR800 | Hager Italia

    Notice pour tores HR800

    Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    126,75 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_PD_TDS_Torroids.pdf | Hager Italia

    UK_PD_TDS_Torroids.pdf

    Technical data sheet including torroid selection chart.

    PDF
    196,25 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2021-11-22

    PDF
    145,54 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-04-13

    PDF
    943,64 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HR500 - Rele' Differenziale 0.03 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
    HR500
    Rele' Differenziale 0.03 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
    Prezzo
    236,16 €
    / pezzo *
    236,16 €
    / pezzo *
  • 2
    HR502 - Rele' Differenziale 0.3 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
    HR502
    Rele' Differenziale 0.3 A Istantaneo 1 Contatto In Scambio 1 Modulo Din
    Prezzo
    236,41 €
    / pezzo *
    236,41 €
    / pezzo *
  • 3
    HR510 - Rele' Differenziale Regolabile 0.03-10 A Temporizzabile0-3 Secondi 3 Moduli Din
    HR510
    Rele' Differenziale Regolabile 0.03-10 A Temporizzabile0-3 Secondi 3 Moduli Din
    Prezzo
    254,88 €
    / pezzo *
    254,88 €
    / pezzo *
  • 4
    HR526 - Relè differenziale reg. 0.03-30A temp. display LCD 3 moduli DIN
    HR526
    Relè differenziale reg. 0.03-30A temp. display LCD 3 moduli DIN
    Prezzo
    365,75 €
    / pezzo *
    365,75 €
    / pezzo *
  • 5
    HR535 - Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0,1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din
    HR535
    Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0, 1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din
    Prezzo
    684,13 €
    / pezzo *
    684,13 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti