Relè differenziale regolabile e temporizzabile tipo B LCD 4 vie 3 moduli DIN HR554
Relè differenziale regolabile e temporizzabile a 4 canali per montaggio su guida DIN con display LCD. Adatto alla protezione dai contatti diretti ed indiretti, interrompe l'alimentazione in caso di guasto a terra tramite toroide associato. La sensibilità è regolabile tra 0.03 A e 3 A, l'ingombro è pari a 3 moduli DIN ed è adatto a correnti differenziali di tipo B.
EAN
3250613166427
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.580,00 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Rilascio di corrente residua del toroide 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA
-
Toroidi: Sovraccarico ammesso30 kA/100 ms
Equipaggiamento
-
Con toroide differenzialeSÌ
Protezione
-
Tipo di corrente residuaB
Impostazioni
-
Tempo d'intervento differenziale0,1 s
-
Ritardo regolabileSÌ
Serie
-
Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore25m e 50m doppino telefonico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HR554
Relè diff. regolabile 0.03-3A 4 vie temp 0.1÷10s tipo B display LCD 3 moduli DIN
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB 2024-04-30
PDF1,83 MB
Manuale di installazione fr-FR 2024-05-03
PDF1,74 MB -
Manuale
Manuale en-AU, en-NZ, en-GB, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, de-DE, de-AT, de-CH, it-IT, it-CH, pt-PT, es-ES 2023-11-20
PDF3,58 MB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-05-27
PDF245,76 kB
Più documentazione