L'alimentatore ha una doppia uscita a 30 V DC per il bus KNX e per dispositivi che necessitano di alimentazione supplementre. Corrente totale 1280mA condivisa tra le due uscite. Integra LED di stato per indicare il normale funzionamento e per segnalazione cortocircuito o sovraccarico (disponibile pulsante RESET per azzerare le segnalazioni o per interruzione dell'alimentazione). Uscita relè NA per segnalazione guasti. Ideale per impianti KNX ad alta affidabilità.
EAN
3250610050156
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX + 1 uscita 24V DC 1280mA 6M TYFS110
Prezzo
650,89 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 14 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli6
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Corrente
-
Corrente d’uscita1280 mA
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio220 - 240 V
-
Tensione d’uscita28 - 32 V
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 4 mm²
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Testo
-
FusibileResistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED)
-
DerivazioneContatto di commutazione libero da potenziale
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Alimentazione
-
Tensione di rete230 V AC
Serie
-
Numero di unità in larghezza6
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto TYFS110
Scheda tecnica del prodotto it-IT 2026-04-10
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-05-05
PDF2,14 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX TYFS110
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-27
PDF72,72 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF204,42 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-04
PDF214,56 kB
Più documentazione